Danfoss logo
PAH 25 pump

PAH črpalke, PAH 25 Ex

180B6136

Pretok [gpm] [Maks]: 11.1, Pretok [l/min] [maks.]: 42.7, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]4.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]58.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]0.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]1.53 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]160 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]2320 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]435 psig
MaterialAISI 304
Material DescriptionPAH 25 Ex
Možnost servisiranjaYes
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
OpisPAH 25 Ex
Opis izdelkaPAH črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAH 25 Ex
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]11.100 gal/min
Pretok [gpm] [Min]3.800 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]42.70 l/min
Pretok [l/min] [min.]14.90 l/min
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]79 dBA
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEATEX
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/4 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAH 20-32
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]11,8x10,6x10
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]300x270x255

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa20.973 Kilogram
Neto masa16.06 Kilogram
Volume20.655 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162030318
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens