Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH črpalke, PAH 6.3

180B6123

Pretok [gpm] [Maks]: 2.7, Pretok [l/min] [maks.]: 10.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]4.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]58.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]0.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]6.30 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]0.38 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]140 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]2030 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]145 psig
MaterialAISI 304
Material DescriptionPAH 6.3 Ex
Možnost servisiranjaYes
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
Opis izdelkaPAH črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAH 6.3
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]2.700 gal/min
Pretok [gpm] [Min]0.900 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]10.60 l/min
Pretok [l/min] [min.]3.60 l/min
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]76 dBA
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEATEX
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično)M6
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/4 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAH 2-6.3
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]10,7x5,9x5,4
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]274x151x137

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.936 Kilogram
Neto masa4.732 Kilogram
Volume5.964 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162670910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens