Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH črpalke, PAH 80 CCW

180B0066

Pretok [gpm] [Maks]: 35.9, Pretok [l/min] [maks.]: 138.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]4.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]58.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]0.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]80.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]4.88 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]160 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]2320 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]435 psig
MaterialAISI 304
Material DescriptionPAH 80
Možnost servisiranjaYes
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
OpisPAH 80
Opis izdelkaPAH črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAH 80 CCW
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]35.900 gal/min
Pretok [gpm] [Min]12.900 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]138.10 l/min
Pretok [l/min] [min.]49.70 l/min
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]80 dBA
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
SmerCCW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/2 in
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAH 50-100
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]14,9x11,8x11,8
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]380x300x300

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa36.417 Kilogram
Neto masa30.3 Kilogram
Volume34.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162667187
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens