PAHT G črpalke, PAHT G 25 DG Ex
180B6193
Pretok [gpm] [Maks]: 13.5, Pretok [l/min] [maks.]: 52.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000, Skladnost z ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6193
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dovodni tlak [barg] [Maks] | 6.0 barg |
| Dovodni tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Dovodni tlak [psig] [Maks] | 87.0 psig |
| Dovodni tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Gibna prostornina [cm³/rev] | 25.00 cm³/rev |
| Gibna prostornina [in³/rev] | 1.53 in³/rev |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 2400 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 700 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 160 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 30 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 2320 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 435 psig |
| Material | AISI 316 |
| Material Description | PAHT G 25 DG Ex |
| Možnost servisiranja | Spare parts PAHT G 25/32 |
| Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] | 20 barg |
| Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] | 290 psig |
| Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] | 1000 rpm |
| Opis izdelka | PAHT G črpalke |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | PAHT G 25 DG Ex |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 13.500 gal/min |
| Pretok [gpm] [Min] | 3.300 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 52.20 l/min |
| Pretok [l/min] [min.] | 12.90 l/min |
| Product line | 14 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Raven zvočnega tlaka [dB(A)] | 79 dBA |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z ATEX | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ATEXCE |
| Standard odtočnega priključka | Metric |
| Standardni dovodni priključek | BSPP |
| Standardni odvodni priključek | BSPP |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1 1/4 in |
| Velikost odtočnega priključka (metrično) | M6 |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Thread |
| Vrsta izdelka | PAHT G 20-32 |
| Vrsta izpustne pipe | Thread |
| Vrsta odvodnega priključka | Thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [in] | 11,8x10,6x10 |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm] | 300x270x255 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23.651 Kilogram |
| Neto masa | 17.63 Kilogram |
| Volume | 19.991 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672297 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |