Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G črpalke, PAHT G 12.5 DG Ex

180B6184

Pretok [gpm] [Maks]: 5.2, Pretok [l/min] [maks.]: 21.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000, Skladnost z ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]4.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]58.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]0.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]0.61 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]2400 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]1000 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]140 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]2030 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]145 psig
MaterialAISI 304
Material DescriptionPAHT G 12.5 DG Ex
Možnost servisiranjaSpare parts PAHT G 10/12.5
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]4 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]58 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]1000 rpm
OpisPAHT G 12.5 DG Ex
Opis izdelkaPAHT G črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAHT G 12.5 DG Ex
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]5.200 gal/min
Pretok [gpm] [Min]1.900 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]21.60 l/min
Pretok [l/min] [min.]7.60 l/min
Product line14
Karakteristika
Vrednost
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]75 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeATEXCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]3/4 in
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/8 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAHT G 10-12.5
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]10,7x5,9x5,4
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]274x151x137

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.334 Kilogram
Neto masa8.267 Kilogram
Volume6.053 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162672051
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens