Danfoss logo
PAHT G 4 UPW pump

PAHT G črpalke, PAHT G 4 DG Ex

180B6181

Pretok [gpm] [Maks]: 2.6, Pretok [l/min] [maks.]: 10.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000, Skladnost z ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]4.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]58.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]0.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]4.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]0.24 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]3000 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]1000 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]100 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1450 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]145 psig
MaterialAISI 304
Material DescriptionPAHT G 4 DG Ex
Možnost servisiranjaSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]4 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]58 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]1000 rpm
Opis izdelkaPAHT G črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAHT G 4 DG Ex
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]2.600 gal/min
Pretok [gpm] [Min]0.700 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]10.10 l/min
Pretok [l/min] [min.]2.90 l/min
Product line14
Karakteristika
Vrednost
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]76 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeATEXCE
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično)M6
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/4 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAHT G 2-6.3
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]10,7x5,9x5,4
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]274x151x137

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.95 Kilogram
Neto masa4.727 Kilogram
Volume5.914 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162672334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens