PAHT G črpalke, PAHT G 2 Ex
180B6131
Pretok [gpm] [Maks]: 1, Pretok [l/min] [maks.]: 4.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6131
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dovodni tlak [barg] [Maks] | 4.0 barg |
| Dovodni tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Dovodni tlak [psig] [Maks] | 58.0 psig |
| Dovodni tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Gibna prostornina [cm³/rev] | 2.00 cm³/rev |
| Gibna prostornina [in³/rev] | 0.12 in³/rev |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3000 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 1000 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 100 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 10 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 1450 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 145 psig |
| Material | AISI 304 |
| Material Description | PAHT G 2 Ex |
| Možnost servisiranja | Spare parts PAHT G 2/4/6.3 |
| Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] | 4 barg |
| Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] | 58 psig |
| Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] | 1000 rpm |
| Opis | PAHT G 2 Ex |
| Opis izdelka | PAHT G črpalke |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | PAHT G 2 Ex |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 1.000 gal/min |
| Pretok [gpm] [Min] | 0.100 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 4.10 l/min |
| Pretok [l/min] [min.] | 2.00 l/min |
| Product line | 14 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Raven zvočnega tlaka [dB(A)] | 76 dBA |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEATEX |
| Standard odtočnega priključka | Metric |
| Standardni dovodni priključek | BSPP |
| Standardni odvodni priključek | BSPP |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odtočnega priključka (metrično) | M6 |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1/4 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Thread |
| Vrsta izdelka | PAHT G 2-6.3 |
| Vrsta izpustne pipe | Thread |
| Vrsta odvodnega priključka | Thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm] | 274x151x137 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.947 Kilogram |
| Neto masa | 4.882 Kilogram |
| Volume | 5.869 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671061 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |