Danfoss logo
PAHT G 20 UPW pump

PAHT G črpalke, PAHT G 20 Ex

180B6119

Pretok [gpm] [Maks]: 10.9, Pretok [l/min] [maks.]: 42.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]6.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]87.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]0.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]20.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]1.22 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]2400 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]100 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1450 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]435 psig
MaterialAISI 316
Material DescriptionPAHT G 20 Ex
Možnost servisiranjaSpare parts PAHT G 25/32
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]20 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]290 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]1000 rpm
OpisPAHT G 20 Ex
Opis izdelkaPAHT G črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAHT G 20 Ex
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]10.900 gal/min
Pretok [gpm] [Min]2.800 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]42.10 l/min
Pretok [l/min] [min.]10.80 l/min
Product line14
Karakteristika
Vrednost
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]79 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeATEXCE
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Velikost odtočnega priključka (metrično)M6
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/4 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAHT G 20-32
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]11,8x10,6x10
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]300x270x255

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa24.119 Kilogram
Neto masa19 Kilogram
Volume20.25 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162670583
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens