Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT G črpalke, PAHT 32

180B1046

Pretok [gpm] [Maks]: 14, Pretok [l/min] [maks.]: 44.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2321, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]50.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]10.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]725.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]145.0 psig
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]2400 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]160 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]2321 psig
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]1000 rpm
Opis izdelkaPAHT G črpalke
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAHT 32
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]14.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]44.20 l/min
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Vrsta izdelkaPAHT G 20-32
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23.5 Kilogram
Neto masa17.622 Kilogram
Volume20.655 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens