Danfoss logo
PAHT G 90 UPW pump

PAHT G črpalke, PAHT G 90

180B1016

Pretok [gpm] [Maks]: 38.9, Pretok [l/min] [maks.]: 149.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]6.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]87.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]0.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]90.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]5.49 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]160 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]2320 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]435 psig
MaterialAISI 316
Material DescriptionPAHT G 90
Možnost servisiranjaSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]20 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]290 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]1000 rpm
OpisPump for ultra pure water
Opis izdelkaPAHT G črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAHT G 90
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]38.900 gal/min
Pretok [gpm] [Min]13.100 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]149.60 l/min
Pretok [l/min] [min.]50.60 l/min
Product line14
Karakteristika
Vrednost
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]86 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično)M6
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAHT G 50-90
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]14,9x11,8x11,8
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]380x300x300

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa41.65 Kilogram
Neto masa35.5 Kilogram
Volume33.066 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162667729
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens