Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT G črpalke, PAHT 25

180B1045

Pretok [gpm] [Maks]: 10.6, Pretok [l/min] [maks.]: 33.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2321, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]2400 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]160 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]2321 psig
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]1000 rpm
Opis izdelkaPAHT G črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrstePAHT 25
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]10.600 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]33.20 l/min
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Vrsta izdelkaPAHT 20-32
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23.65 Kilogram
Neto masa17.622 Kilogram
Volume20.655 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens