PAHT G črpalke, PAHT 20
180B1044
Pretok [gpm] [Maks]: 8.6, Pretok [l/min] [maks.]: 27, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
180B1044
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
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 2400 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 700 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 100 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 1450 psig |
| Material Description | PAHT G 20 LP |
| Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] | 1000 rpm |
| Opis izdelka | PAHT G črpalke |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | PAHT 20 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 8.600 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 27.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | PAHT 20-32 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23.8 Kilogram |
| Neto masa | 18 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |