PAHT črpalke, PAHT 308
180B1002
Pretok [gpm] [Maks]: 92, Pretok [l/min] [maks.]: 354.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1250, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
180B1002
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dovodni tlak [barg] [Maks] | 6.0 barg |
| Dovodni tlak [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Dovodni tlak [psig] [Maks] | 87.0 psig |
| Dovodni tlak [psig] [Min] | 29.0 psig |
| EU RoHS izjeme | No |
| Gibna prostornina [cm³/rev] | 308.00 cm³/rev |
| Gibna prostornina [in³/rev] | 18.80 in³/rev |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 1250 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 450 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 120 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 30 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 1740 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 435 psig |
| Material | AISI 316 |
| Material Description | PAHT 308 |
| Možnost servisiranja | Yes |
| Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] | 10 barg |
| Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] | 145 psig |
| Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] | 700 rpm |
| Opis | Pump for ultra pure water |
| Opis izdelka | PAHT črpalke |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | PAHT 308 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 92.000 gal/min |
| Pretok [gpm] [Min] | 28.000 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 354.20 l/min |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok [l/min] [min.] | 107.80 l/min |
| Product line | 14 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z ATEX | No |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Standard odtočnega priključka | BSPP |
| Standardni dovodni priključek | Metric |
| Standardni odvodni priključek | Metric |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Velikost dovodnega priključka (metrično) | M60 |
| Velikost odtočnega priključka [in] | 0.250 in |
| Velikost odvodnega priključka (metrično) | M60 |
| Vrsta dovodnega priključka | Thread |
| Vrsta izdelka | PAHT 256-308 |
| Vrsta izpustne pipe | Thread |
| Vrsta odvodnega priključka | Thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [in] | 22x13,2x18,3 |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm] | 562x336x466 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 122.2 Kilogram |
| Neto masa | 105 Kilogram |
| Volume | 91.086 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667101 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |