Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT črpalke, PAHT 256

180B1001

Pretok [gpm] [Maks]: 76.5, Pretok [l/min] [maks.]: 294.4, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1250, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]6.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]2.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]87.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]29.0 psig
EU RoHS izjemeNo
Gibna prostornina [cm³/rev]256.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]15.60 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1250 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]450 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]120 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1740 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]435 psig
MaterialAISI 316
Material DescriptionPAHT 256
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
OpisPump for ultra pure water
Opis izdelkaPAHT črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAHT 256
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]76.500 gal/min
Pretok [gpm] [Min]23.300 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]294.40 l/min
Karakteristika
Vrednost
Pretok [l/min] [min.]89.60 l/min
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekMetric
Standardni odvodni priključekMetric
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka (metrično)M60
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka (metrično)M60
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAHT 256-308
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]22x13,2x18,3
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]562x336x466

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa121.5 Kilogram
Neto masa105 Kilogram
Volume91.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162667033
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens