Danfoss logo
PAHT 70 UPW pump

PAHT črpalke, PAHT 70

180B0087

Pretok [gpm] [Maks]: 29.6, Pretok [l/min] [maks.]: 113.9, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]6.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]87.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]0.0 psig
EU RoHS izjemeNo
Gibna prostornina [cm³/rev]70.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]4.27 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]160 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]2320 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]435 psig
MaterialAISI 316
Material DescriptionPAHT70
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]20 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]290 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]1000 rpm
OpisPump for ultra pure water
Opis izdelkaPAHT črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAHT 70
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]29.600 gal/min
Pretok [gpm] [Min]9.500 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]113.90 l/min
Pretok [l/min] [min.]36.60 l/min
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]80 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično)M6
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAHT 50-90
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]14,9x11,8x11,8
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]380x300x300

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa35.431 Kilogram
Neto masa28.05 Kilogram
Volume34.2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162667163
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens