Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT črpalke, PAHT 25

180B0071

Pretok [gpm] [Maks]: 14.7, Pretok [l/min] [maks.]: 58.3, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 50, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 725, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]6.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]2.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]87.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]29.0 psig
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Gibna prostornina [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]1.53 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]2400 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]50 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]725 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]145 psig
MaterialAISI 316
Material DescriptionPAHT 25 LP
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]20 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]290 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]1000 rpm
OpisPump for ultra pure water
Opis izdelkaPAHT črpalke
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrstePAHT 25
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]14.700 gal/min
Pretok [gpm] [Min]3.300 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]58.30 l/min
Pretok [l/min] [min.]15.30 l/min
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]79 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Velikost odtočnega priključka (metrično)M6
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/4 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaPAHT 20-32
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]11,8x10,6x10
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]300x270x255

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23.31 Kilogram
Neto masa18.3 Kilogram
Volume20.655 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162709030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens