APP 26/1500
180B5059
Pretok [gpm] [Maks]: 94.37, Pretok [l/min] [maks.]: 669.75, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 60, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1015, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 600
180B5059
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 1500 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 600 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 60 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 10 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 1015 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 145 psig |
| Material | Duplex |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A3B |
| Opis | APP pump with ceramic |
| Opis izdelka | APP pump with ceramic |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | APP 26/1500 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 94.370 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 669.75 l/min |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 26.79 m³/h |
| Product line | 14 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z ATEX | No |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Tesnilni material | FKM |
| Vrsta izdelka | APP 21-38 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 130 Kilogram |
| Neto masa | 112 Kilogram |
| Volume | 91.127 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786697 |
| Proposition 65 | No significant risk |