APP 30/1200
180B5037
Pretok [gpm] [Maks]: 137.6, Pretok [l/min] [maks.]: 117.5, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 124, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 600
180B5037
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 1200 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 600 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 124 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 70 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 1800 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 1015 psig |
| Material | Duplex |
| Material Description | APP D 30/1200 01 A6B |
| Opis | APP 21-38 with ceramics |
| Opis izdelka | APP pump with ceramic |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | APP 30/1200 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 137.600 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 117.50 l/min |
| Product line | 14 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z ATEX | No |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Tesnilni material | FKM |
| Vrsta izdelka | APP 21-38 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 130 Kilogram |
| Neto masa | 112 Kilogram |
| Volume | 92.172 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162711040 |
| Proposition 65 | No significant risk |