Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5036

Pretok [gpm] [Maks]: 92.2, Pretok [l/min] [maks.]: 286.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 124, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 600

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]10.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]145.0 psig
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]600 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]124 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]70 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1800 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]1015 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
OpisAPP pump with ceramic.
Opis izdelkaAPP pump with ceramic
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 21/1200
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]92.200 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]286.60 l/min
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Tesnilni materialFKM
Vrsta izdelkaAPP 21-38
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa130 Kilogram
Neto masa112 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162820889