Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Pretok [gpm] [Maks]: 75.7, Pretok [l/min] [maks.]: 555, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 600

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]600 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]20 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]290 psig
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
Opis izdelkaAPP pump with ceramic
Oznaka vrsteAPP 21/1500
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]75.700 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]555.00 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]21.80 m³/h
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Vrsta izdelkaAPP 21-38
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa130 Kilogram
Neto masa112 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063