APP 26/1500
180B5009
Pretok [gpm] [Maks]: 117.48, Pretok [l/min] [maks.]: 445.25, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 600
180B5009
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
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 1500 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 600 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 83 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 20 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 1200 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 290 psig |
| Material Description | APP D 26/1500 01 C1B |
| Opis | APP 21-38 with ceramics |
| Opis izdelka | APP pump with ceramic |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | APP 26/1500 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 117.480 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 445.25 l/min |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 26.70 m³/h |
| Product line | 14 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z ATEX | No |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | APP 21-38 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 130 Kilogram |
| Neto masa | 112 Kilogram |
| Volume | 91.314 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792131 |
| Proposition 65 | No significant risk |