Danfoss logo
APP pump

APP 38/1500

180B5008

Pretok [gpm] [Maks]: 138.4, Pretok [l/min] [maks.]: 655, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 600

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]5.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]2.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]29.0 psig
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Gibna prostornina [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]27.09 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]600 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]20 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]290 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP D 38/1500 01 C2B
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
OpisAPP pump with ceramic.
Opis izdelkaAPP pump with ceramic
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 38/1500
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]138.400 gal/min
Pretok [gpm] [Min]78.500 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]655.00 l/min
Pretok [l/min] [min.]302.00 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]39.30 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]18.00 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]85 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekMetric
Standardni odvodni priključekMetric
Stopnja robustnosti keramike2
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka (metrično)M60
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka (metrično)M60
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaAPP 21-38
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]21,2x12,1x12,9
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]540x308x328

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa130 Kilogram
Neto masa112 Kilogram
Volume92.489 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162516072
Proposition 65No significant risk