Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5007

Pretok [gpm] [Maks]: 137.6, Pretok [l/min] [maks.]: 521.5, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 600

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]5.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]2.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]29.0 psig
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Gibna prostornina [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]27.09 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1200 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]600 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]20 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]290 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 C2B
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
OpisAPP pump with ceramic, APP 30/1200
Opis izdelkaAPP pump with ceramic
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 30/1200
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]137.600 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]521.50 l/min
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]85 dBA
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekMetric
Standardni odvodni priključekMetric
Stopnja robustnosti keramike2
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka (metrično)M60
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka (metrično)M60
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaAPP 21-38
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]21,2x12,1x12,9
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]540x308x328

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa130 Kilogram
Neto masa112 Kilogram
Volume91.494 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162513415
Proposition 65No significant risk