Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5006

Pretok [gpm] [Maks]: 94, Pretok [l/min] [maks.]: 296.66, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 600

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]1200 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]600 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]20 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]290 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 C1B
OpisAPP 21-38 with ceramics
Opis izdelkaAPP pump with ceramic
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteAPP 21/1200
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]94.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]296.66 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]17.80 m³/h
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Tesnilni materialNBR
Vrsta izdelkaAPP 21-38
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa130 Kilogram
Neto masa112 Kilogram
Volume93.279 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162792148
Proposition 65No significant risk