Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Črpalka, APP 26/1500

180B3275

Pretok [gpm] [Maks]: 94.37, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 700, Hitrost [vrt/min] [Min]: 1500

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]700 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]1500 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]145 psig
MaterialSuper Duplex
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Možnost servisiranjaYes
Opis izdelkaAPP S pumps
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 26/1500
Pretok [gpm] [Maks]94.370 gal/min
Pretok [gpm] [Min]76.870 gal/min
Karakteristika
Vrednost
Pretok [l/min] [maks.]496.50 l/min
Pretok [l/min] [min.]297.67 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]29.79 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]17.86 m³/h
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Vrsta izdelkaAPP S 21-38
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa120 Kilogram
Neto masa105 Kilogram
Volume91.406 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens