Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1500

180B3227

Pretok [gpm] [Maks]: 60.6, Pretok [l/min] [maks.]: 233.3, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 70, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1015, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]5.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]2.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]29.0 psig
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Gibna prostornina [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]10.15 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]70 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1015 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]145 psig
MaterialSuper Duplex
Material DescriptionAPP S 13/1500
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
OpisPump for sea- or brackish water
Opis izdelkaAPP S pumps
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP S 13/1500
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]60.600 gal/min
Pretok [gpm] [Min]26.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]233.30 l/min
Pretok [l/min] [min.]100.20 l/min
Karakteristika
Vrednost
Pretok [m3/h] [Maks]13.50 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]7.60 m³/h
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]85 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekMetric
Standardni odvodni priključekMetric
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka (metrično)M42
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka (metrično)M42
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaAPP 11-13
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa93.6 Kilogram
Neto masa73.172 Kilogram
Volume92.863 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162929001
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens