APP S pumps, APP S 11/1500
180B3225
Pretok [gpm] [Maks]: 49.4, Pretok [l/min] [maks.]: 190.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 70, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1015, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700
180B3225
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dovodni tlak [barg] [Maks] | 5.0 barg |
| Dovodni tlak [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Dovodni tlak [psig] [Maks] | 72.5 psig |
| Dovodni tlak [psig] [Min] | 29.0 psig |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Gibna prostornina [cm³/rev] | 137.40 cm³/rev |
| Gibna prostornina [in³/rev] | 8.38 in³/rev |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 1500 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 700 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 70 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 10 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 1015 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 145 psig |
| Material | Super Duplex |
| Material Description | APP S 11/1500 |
| Možnost servisiranja | Yes |
| Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] | 10 barg |
| Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] | 145 psig |
| Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] | 700 rpm |
| Opis | Pump for sea- or brackish water |
| Opis izdelka | APP S pumps |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | APP S 11/1500 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 49.400 gal/min |
| Pretok [gpm] [Min] | 20.800 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 190.20 l/min |
| Pretok [l/min] [min.] | 80.20 l/min |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 11.40 m³/h |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok [m3/h] [Min] | 6.30 m³/h |
| Product line | 14 |
| Raven zvočnega tlaka [dB(A)] | 85 dBA |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z ATEX | No |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Standard odtočnega priključka | BSPP |
| Standardni dovodni priključek | Metric |
| Standardni odvodni priključek | Metric |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Velikost dovodnega priključka (metrično) | M42 |
| Velikost odtočnega priključka [in] | 0.250 in |
| Velikost odvodnega priključka (metrično) | M42 |
| Vrsta dovodnega priključka | Thread |
| Vrsta izdelka | APP 11-13 |
| Vrsta izpustne pipe | Thread |
| Vrsta odvodnega priključka | Thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [in] | 22x13,2x18,3 |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm] | 562x336x466 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 93.6 Kilogram |
| Neto masa | 73.172 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162928936 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |