Danfoss logo
APP 11_1200 RO pump

APP 11/1200 Ex

180B3222

Pretok [gpm] [Maks]: 48.9, Pretok [l/min] [maks.]: 188.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]5.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]2.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]29.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]10.15 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1200 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]145 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP 11/1200 Ex
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
OpisAPP 11/1200 Ex
Opis izdelkaAPP pumps
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 11/1200 Ex
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]48.900 gal/min
Pretok [gpm] [Min]27.200 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]188.10 l/min
Pretok [l/min] [min.]104.90 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]11.20 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]4.80 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]85 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeATEXCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekMetric
Standardni odvodni priključekMetric
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka (metrično)M42
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka (metrično)M42
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaAPP 11-13
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]22x13,2x18,3
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]562x336x466

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa75 Kilogram
Neto masa74.544 Kilogram
Volume87.996 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428757270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens