Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Pretok [gpm] [Maks]: 4.55, Pretok [l/min] [maks.]: 49.45, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
OpisPump for sea- or brackish water
Opis izdelkaAPP pumps
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 1,8 Ex
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]4.550 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]49.45 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]0.86 m³/h
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEATEX
Vrsta izdelkaAPP 1.5-3.5
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.135 Kilogram
Neto masa8.71 Kilogram
Volume5.968 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens