Danfoss logo
APP 7.2 RO pump

APP 7.2 Ex

180B3107

Pretok [gpm] [Maks]: 31.2, Pretok [l/min] [maks.]: 120.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]5.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.5 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]7.3 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]70.30 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]4.29 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]20 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]290 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP 7.2 Ex
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]5 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]73 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
OpisAPP 7.2 Ex
Opis izdelkaAPP pumps
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 7.2 Ex
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]31.200 gal/min
Pretok [gpm] [Min]11.100 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]120.20 l/min
Pretok [l/min] [min.]42.80 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]7.20 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]2.50 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]78 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeATEXCE
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni dovodni priključekMetric
Standardni odvodni priključekMetric
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka (metrično)M42
Velikost odtočnega priključka (metrično)M6
Velikost odvodnega priključka (metrično)M42
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaAPP 5.1-10.2
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]14,9x11,8x11,8
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]380x300x300

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa35.909 Kilogram
Neto masa28.835 Kilogram
Volume34.053 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162668795
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens