Danfoss logo
APP 24-1500 RO pump

APP 24/1500

180B3055

Pretok [gpm] [Maks]: 107.2, Pretok [l/min] [maks.]: 412.5, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1500, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]5.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]2.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]29.0 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]282.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]17.21 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]145 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP24/1500 Integr. Flushing Valve
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
OpisPump for sea- or brackish water
Opis izdelkaAPP pumps
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 24/1500
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]107.200 gal/min
Pretok [gpm] [Min]48.600 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]412.50 l/min
Pretok [l/min] [min.]186.90 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]24.70 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]11.20 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]85 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekMetric
Standardni odvodni priključekMetric
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka (metrično)M60
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka (metrično)M60
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaAPP 21-30
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]22x13,2x18,3
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]562x336x466

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa119.6 Kilogram
Neto masa105 Kilogram
Volume92.055 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162667620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens