APP 0.6
180B3048
Pretok [gpm] [Maks]: 3.4, Pretok [l/min] [maks.]: 13, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700
180B3048
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dovodni tlak [barg] [Maks] | 5.0 barg |
| Dovodni tlak [barg] [Min] | 0.5 barg |
| Dovodni tlak [psig] [Maks] | 72.5 psig |
| Dovodni tlak [psig] [Min] | 7.3 psig |
| Gibna prostornina [cm³/rev] | 4.07 cm³/rev |
| Gibna prostornina [in³/rev] | 0.25 in³/rev |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 700 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 83 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 20 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 1200 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 290 psig |
| Material | Duplex |
| Material Description | APP 0.6 with flushing valve |
| Možnost servisiranja | Yes |
| Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] | 10 barg |
| Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] | 145 psig |
| Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] | 700 rpm |
| Opis | Pump for sea- or brackish water |
| Opis izdelka | APP pumps |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | APP 0.6 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 3.400 gal/min |
| Pretok [gpm] [Min] | 0.400 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 13.00 l/min |
| Pretok [l/min] [min.] | 1.80 l/min |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok [m3/h] [Maks] | 0.70 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 0.10 m³/h |
| Product line | 14 |
| Raven zvočnega tlaka [dB(A)] | 74 dBA |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z ATEX | No |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Črpalka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Standardni dovodni priključek | BSPP |
| Standardni odvodni priključek | BSPP |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1/2 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Thread |
| Vrsta izdelka | APP 0.6-1.0 |
| Vrsta odvodnega priključka | Thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm] | 274x151x137 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.771 Kilogram |
| Neto masa | 5.2 Kilogram |
| Volume | 6.163 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667590 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |