Danfoss logo
APP 2.5 RO pump

APP 2.5

180B3046

Pretok [gpm] [Maks]: 11.6, Pretok [l/min] [maks.]: 44.7, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]5.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]0.5 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]7.3 psig
Gibna prostornina [cm³/rev]15.35 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]0.94 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]3000 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]20 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]290 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP 2.5 with flushing valve
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]700 rpm
OpisPump for sea- or brackish water
Opis izdelkaAPP pumps
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP 2.5
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]11.600 gal/min
Pretok [gpm] [Min]2.400 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]44.70 l/min
Pretok [l/min] [min.]9.40 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]2.60 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.50 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]81 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni dovodni priključekBSPP
Standardni odvodni priključekBSPP
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka [palcev]3/4 in
Velikost odtočnega priključka (metrično)M6
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/4 in
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaAPP 1.5-3.5
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]10,7x5,9x5,4
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]274x151x137

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.16 Kilogram
Neto masa8.3 Kilogram
Volume6.011 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162667484
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens