Danfoss logo
High-pressure pump for wastewater APP W HC 24

APP W HC 30/1200

180B5003

Pretok [gpm] [Maks]: 134.3, Pretok [l/min] [maks.]: 514.4, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 500

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]5.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]2.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]29.0 psig
EU RoHS izjemeNo
Gibna prostornina [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]27.09 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1200 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]500 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]100 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]1450 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]435 psig
MaterialDuplex
Material DescriptionAPP W HC 30/1200
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks]10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks]145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]500 rpm
OpisPump for waste water
Opis izdelkaAPP W pumps
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPP W HC 30/1200
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]134.300 gal/min
Pretok [gpm] [Min]56.300 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]514.40 l/min
Pretok [l/min] [min.]215.70 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]31.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]13.00 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]85 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z ATEXNo
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovČrpalka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard odtočnega priključkaBSPP
Standardni dovodni priključekMetric
Standardni odvodni priključekMetric
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Tesnilni materialNBR
Velikost dovodnega priključka (metrično)M60
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka (metrično)M60
Vrsta dovodnega priključkaThread
Vrsta izdelkaAPP W HC 15-30
Vrsta izpustne pipeThread
Vrsta odvodnega priključkaThread
Vsebuje baterijeNo
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]14,9x11,8x11,8
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]380x300x300

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa120.1 Kilogram
Neto masa105 Kilogram
Volume89.903 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162671016
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens