Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Nazivna moč [HP]: 30, Nazivna moč [kW]: 0, Hitrost [vrt/min] [Min]: 625, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 875, Odtok HP [m³/h] [maks.]: 70, Odtok HP [gpm] [maks.]: 308

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]875 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]625 rpm
Material DescriptionMPE S 70
Nazivna moč [HP]30.0 HP
Nazivna moč [kW]0.0 kW
Odtok HP [gpm] [maks.]308 gal/min
Odtok HP [m³/h] [maks.]70 m³/h
OpisMPE S 70
Opis izdelkaMPE
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteMPE S 70
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEnergy Recovery Device
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Usmerjenost vgradnjeBare shaftedHorizontalVertical
Vrsta izdelkaMPE 70
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa130 Kilogram
Neto masa113.8 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume146.717 Liter
EAN/UPC5715162944516