Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7066
Nazivna moč [HP]: 3, Nazivna moč [kW]: 2.2, Hitrost [vrt/min] [Min]: 625, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 875, Odtok HP [m³/h] [maks.]: 70, Odtok HP [gpm] [maks.]: 308
180F7066
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] | 0.66 barg |
| Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] | 9.6 psig |
| Diferenčni tlak ND vhod izhod [barg] [maks.] | 0.74 barg |
| Diferenčni tlak ND vhod izhod [psig] [maks.] | 10.7 psig |
| Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] | 2 barg |
| Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] | 29 psig |
| Dovodni tlak LP [barg] [maks.] | 5 barg |
| Dovodni tlak LP [psig] [maks.] | 72 psig |
| Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] | 11 lbf∙ft |
| Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] | 15 N-m |
| Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 875 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 625 rpm |
| Izhodni tlak HP [barg] [maks.] | 83 barg |
| Izhodni tlak HP [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [barg] | 13 barg |
| Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [psig] | 189 psig |
| Material Description | MPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
| Možnost servisiranja | Yes |
| Največji pretok na vstopu LP [gpm] | 462 gal/min |
| Največji pretok na vstopu LP [m³/h] | 105 m³/h |
| Najvišji dovodni tlak LP [barg] | 10 barg |
| Najvišji dovodni tlak LP [psig] | 145 psig |
| Napetost motorja | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nm] | 22 N-m |
| Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nmlbf*fl] | 16.1 lbf∙ft |
| Nazivna moč [HP] | 3.0 HP |
| Nazivna moč [kW] | 2.2 kW |
| Odtok HP [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| Odtok HP [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| Opis | MPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
| Opis izdelka | MPE |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | MPE S 70 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poli motorja | 6 |
| Pretok [gpm] [Min] | 220.000 gal/min |
| Pretok [m3/h] [Min] | 50.00 m³/h |
| Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] | 1.20 m³/h |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] | 5.3 gal/min |
| Product line | 14 |
| Raven zvočnega tlaka [dB(A)] | 85 dBA |
| Razred izolacije motorja | B |
| Razred zaščite IP | IP55 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Naprava za rekuperacijo energije |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Standard dovodnega priključka HP | Victaulic |
| Standard motorja | IEC |
| Standard odtočnega priključka | Metric |
| Standardni odvodni priključek HP | Victaulic |
| Standardni odvodni priključek LP | Victaulic |
| Statični testni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] | 108 barg |
| Statični testni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] | 1566 psig |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 40 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 104 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura okolja motorja [°C] [maks.] | 40 °C |
| Temperatura okolja motorja [°F] [maks.] | 104 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Tok motorja [A] | 5.7 A |
| Usmerjenost vgradnje | Vertical |
| Velikost dovodnega priključka HP [in] | 3.000 in |
| Velikost odtočnega priključka [in] | 0.250 in |
| Velikost odvodnega priključka HP [in] | 3.000 in |
| Velikost odvodnega priključka LP [in] | 3.000 in |
| Velikost okvirja motorja | IEC 112 |
| Visokotlačni izstop [barg] [Min] | 40 barg |
| Visokotlačni izstop [psig] [Min] | 580 psig |
| Vrsta izdelka | MPE 70 |
| Vrsta izpustne pipe | BSPP |
| Vrsta materiala | DuplexSuper Duplex |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 90.00 N-m |
| Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] | 66 lbf∙ft |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 193.5 Kilogram |
| Neto masa | 150 Kilogram |
| Volume | 518.4 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162286166 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |