Danfoss logo
iSave 50-70 vertical angled left

Naprava za rekuperacijo energije, ISAVE 70

180F7040

Odtok HP [m³/h] [maks.]: 70, Odtok HP [gpm] [maks.]: 308, Nazivna moč [HP]: 30, Nazivna moč [kW]: 18.5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.]5.00 barg
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.]72.0 psig
Dovodni tlak HP [barg] [min.]40 barg
Dovodni tlak HP [psig] [min.]580 psig
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.]2 barg
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.]29 psig
Dovodni tlak LP [barg] [maks.]5 barg
Dovodni tlak LP [psig] [maks.]72 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]140 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]190 N-m
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.]308 gal/min
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.]70 m³/h
Dovoljeni delovni tlak dotoka LP [barg] [min.]2 barg
Dovoljeni delovni tlak dotoka LP [psig] [min.]29 psig
EU RoHS izjemeNo
Hitrost [vrt/min] [Maks]875 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]650 rpm
Izhodni tlak HP [barg] [maks.]83 barg
Izhodni tlak HP [psig] [maks.]1200 psig
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg]1 barg
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig]11 psig
Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [barg]13 barg
Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [psig]189 psig
Material DescriptioniSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Možnost servisiranjaYes
Najvišji dovodni tlak LP [barg]10 barg
Najvišji dovodni tlak LP [psig]145 psig
Napetost motorja380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nm]177 N-m
Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Nazivna moč [HP]30.0 HP
Nazivna moč [kW]18.5 kW
Odtok HP [gpm] [maks.]308 gal/min
Odtok HP [m³/h] [maks.]70 m³/h
OpisiSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Opis izdelkaiSave
Osnovni okvirStainless
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteISAVE 70
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poli motorja6
Pretok [gpm] [Min]220.000 gal/min
Pretok [m3/h] [Min]50.00 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.]1.50 m³/h
Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.]6.6 gal/min
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]86 dBA
Razred izolacije motorjaB
Razred zaščite IPIP55
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovNaprava za rekuperacijo energije
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard dovodnega priključka HPVictaulic
Standard dovodnega priključka LPVictaulic
Standard motorjaIEC
Standard odtočnega priključkaMetric
Standardni odvodni priključek HPVictaulic
Statični testni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.]108 barg
Statični testni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.]1566 psig
Temperatura medija [°C] [Maks]35 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]95 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Temperatura okolja motorja [°C] [maks.]40 °C
Temperatura okolja motorja [°F] [maks.]104 °F
Tesnilni materialNBR
Tok motorja [A]37.0 A
Usmerjenost vgradnjeVertical
Velikost dovodnega priključka HP [in]3.000 in
Velikost dovodnega priključka LP [in]3.000 in
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka HP [in]3.000 in
Velikost odvodnega priključka LP [in]3.000 in
Velikost okvirja motorja200L
Vrsta izdelkaiSave 50-70
Vrsta izpustne pipeBSPP
Vrsta materialaDuplexSuper Duplex
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]180.00 N-m
Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.]132 lbf∙ft
Zunanje mere embalaže D x Š x V [in]84,3x28,2x40,2
Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm]2150x720x1025

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa698 Kilogram
Neto masa614.16 Kilogram
Volume1624.104 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162675823
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens