Naprava za rekuperacijo energije, iSave 50
180F7038
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 52, Odtok HP [gpm] [maks.]: 228, Nazivna moč [HP]: 30, Nazivna moč [kW]: 18.5
180F7038
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] | 5.00 barg |
| Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] | 72.0 psig |
| Dovodni tlak HP [barg] [min.] | 40 barg |
| Dovodni tlak HP [psig] [min.] | 580 psig |
| Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] | 2 barg |
| Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] | 29 psig |
| Dovodni tlak LP [barg] [maks.] | 5 barg |
| Dovodni tlak LP [psig] [maks.] | 72 psig |
| Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] | 125 lbf∙ft |
| Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] | 170 N-m |
| Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] | 252 gal/min |
| Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] | 57 m³/h |
| Dovoljeni delovni tlak dotoka LP [barg] [min.] | 2 barg |
| Dovoljeni delovni tlak dotoka LP [psig] [min.] | 29 psig |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 625 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 525 rpm |
| Izhodni tlak HP [barg] [maks.] | 83 barg |
| Izhodni tlak HP [psig] [maks.] | 1200 psig |
| LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] | 1 barg |
| LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] | 8 psig |
| Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [barg] | 13 barg |
| Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [psig] | 189 psig |
| Material Description | iSave50 Vertical IEC200 18.5kW 6p 50Hz |
| Možnost servisiranja | Yes |
| Najvišji dovodni tlak LP [barg] | 10 barg |
| Najvišji dovodni tlak LP [psig] | 145 psig |
| Napetost motorja | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nm] | 177 N-m |
| Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
| Nazivna moč [HP] | 30.0 HP |
| Nazivna moč [kW] | 18.5 kW |
| Odtok HP [gpm] [maks.] | 228 gal/min |
| Odtok HP [m³/h] [maks.] | 52 m³/h |
| Opis | iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Opis izdelka | iSave |
| Osnovni okvir | Stainless |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | iSave 50 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poli motorja | 6 |
| Pretok [gpm] [Min] | 184.000 gal/min |
| Pretok [m3/h] [Min] | 42.00 m³/h |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] | 1.50 m³/h |
| Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] | 6.6 gal/min |
| Product line | 14 |
| Raven zvočnega tlaka [dB(A)] | 83 dBA |
| Razred izolacije motorja | B |
| Razred zaščite IP | IP55 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Naprava za rekuperacijo energije |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Standard dovodnega priključka HP | Victaulic |
| Standard dovodnega priključka LP | Victaulic |
| Standard motorja | IEC |
| Standard odtočnega priključka | BSPP |
| Standardni odvodni priključek HP | Victaulic |
| Statični testni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] | 108 barg |
| Statični testni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] | 1566 psig |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 95 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura okolja motorja [°C] [maks.] | 40 °C |
| Temperatura okolja motorja [°F] [maks.] | 104 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Tok motorja [A] | 37.0 A |
| Usmerjenost vgradnje | Vertical |
| Velikost dovodnega priključka HP [in] | 3.000 in |
| Velikost dovodnega priključka LP [in] | 3.000 in |
| Velikost odtočnega priključka [in] | 0.250 in |
| Velikost odvodnega priključka HP [in] | 3.000 in |
| Velikost odvodnega priključka LP [in] | 3.000 in |
| Velikost okvirja motorja | 200L |
| Vrsta izdelka | iSave 50-70 |
| Vrsta izpustne pipe | BSPP |
| Vrsta materiala | DuplexSuper Duplex |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 180.00 N-m |
| Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] | 132 lbf∙ft |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [in] | 84,3x28,2x40,2 |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm] | 2150x720x1025 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 664 Kilogram |
| Neto masa | 614.16 Kilogram |
| Volume | 1632.28 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675465 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |