Naprava za rekuperacijo energije, ISAVE 40
180F7119
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 41, Odtok HP [gpm] [maks.]: 181, Nazivna moč [HP]: 0, Nazivna moč [kW]: 0
180F7119
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] | 5.00 barg |
| Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] | 72.0 psig |
| Dovodni tlak HP [barg] [maks.] | 83 barg |
| Dovodni tlak HP [barg] [min.] | 20 barg |
| Dovodni tlak HP [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Dovodni tlak HP [psig] [min.] | 290 psig |
| Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] | 3 barg |
| Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] | 44 psig |
| Dovodni tlak LP [barg] [maks.] | 5 barg |
| Dovodni tlak LP [psig] [maks.] | 72 psig |
| Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] | 75 lbf∙ft |
| Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] | 102 N-m |
| Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] | 295 gal/min |
| Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] | 67 m³/h |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 1200 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 600 rpm |
| Izhodni tlak HP [barg] [maks.] | 83 barg |
| Izhodni tlak HP [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Izhodni tlak LP [barg] [min.] | 1 barg |
| Izhodni tlak LP [psig] [min.] | 15 psig |
| LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] | 1 barg |
| LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] | 18 psig |
| Material Description | iSave S 40/1200 24 C4B |
| Možnost servisiranja | Yes |
| Najvišji dovodni tlak LP [barg] | 10 barg |
| Najvišji dovodni tlak LP [psig] | 145 psig |
| Nazivna moč [HP] | 0.0 HP |
| Nazivna moč [kW] | 0.0 kW |
| Odtok HP [gpm] [maks.] | 181 gal/min |
| Odtok HP [m³/h] [maks.] | 41 m³/h |
| Opis izdelka | iSave |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | ISAVE 40 |
| Pretok [gpm] [Min] | 92.000 gal/min |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok [m3/h] [Min] | 21.00 m³/h |
| Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] | 0.80 m³/h |
| Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] | 3.5 gal/min |
| Product line | 14 |
| Raven zvočnega tlaka [dB(A)] | 84 dBA |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Naprava za rekuperacijo energije |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Standard dovodnega priključka HP | Victaulic |
| Standard dovodnega priključka LP | Victaulic |
| Standard odtočnega priključka | BSPP |
| Standardni odvodni priključek HP | Victaulic |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 40 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 104 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Usmerjenost vgradnje | Bare shaftedVerticalHorizontal |
| Velikost dovodnega priključka HP [in] | 3.000 in |
| Velikost dovodnega priključka LP [in] | 3.000 in |
| Velikost odtočnega priključka [in] | 0.250 in |
| Velikost odvodnega priključka HP [in] | 3.000 in |
| Velikost odvodnega priključka LP [in] | 3.000 in |
| Vrsta izdelka | iSave 40 |
| Vrsta izpustne pipe | BSPP |
| Vrsta materiala | Super Duplex |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 150.00 N-m |
| Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] | 110 lbf∙ft |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [in] | 29,8x14,9x14,9 |
| Zunanje mere embalaže D x Š x V [mm] | 760x380x380 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 149.2 Kilogram |
| Neto masa | 146.86 Kilogram |
| Volume | 109.744 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255157496 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |