Naprava za rekuperacijo energije, iSave 21 Plus
180F7118
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 22, Odtok HP [gpm] [maks.]: 96, Nazivna moč [HP]: 0, Nazivna moč [kW]: 0
180F7118
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] | 5.00 barg |
| Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] | 73.0 psig |
| Dovodni tlak HP [barg] [maks.] | 83 barg |
| Dovodni tlak HP [barg] [min.] | 15 barg |
| Dovodni tlak HP [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Dovodni tlak HP [psig] [min.] | 217 psig |
| Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] | 3 barg |
| Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] | 44 psig |
| Dovodni tlak LP [barg] [maks.] | 5 barg |
| Dovodni tlak LP [psig] [maks.] | 72 psig |
| Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] | 36 lbf∙ft |
| Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] | 49 N-m |
| Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] | 145 gal/min |
| Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] | 33 m³/h |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 1500 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 500 rpm |
| Izhodni tlak HP [barg] [maks.] | 83 barg |
| Izhodni tlak HP [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Izhodni tlak LP [barg] [min.] | 1 barg |
| Izhodni tlak LP [psig] [min.] | 15 psig |
| LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] | 1 barg |
| LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] | 13 psig |
| Material Description | iSave S 21/1500 24 C1B |
| Najvišji dovodni tlak LP [barg] | 10 barg |
| Najvišji dovodni tlak LP [psig] | 145 psig |
| Nazivna moč [HP] | 0.0 HP |
| Nazivna moč [kW] | 0.0 kW |
| Odtok HP [gpm] [maks.] | 96 gal/min |
| Odtok HP [m³/h] [maks.] | 22 m³/h |
| Opis izdelka | iSave |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | iSave 21 Plus |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Min] | 26.000 gal/min |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok [m3/h] [Min] | 6.00 m³/h |
| Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] | 0.40 m³/h |
| Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] | 1.8 gal/min |
| Product line | 14 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Naprava za rekuperacijo energije |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Standard dovodnega priključka HP | Victaulic |
| Standard dovodnega priključka LP | Victaulic |
| Standard odtočnega priključka | BSPP |
| Standardni odvodni priključek HP | Victaulic |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 40 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 104 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura okolja motorja [°C] [maks.] | 41 °C |
| Temperatura okolja motorja [°F] [maks.] | 105 °F |
| Tesnilni material | NBR |
| Usmerjenost vgradnje | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Velikost dovodnega priključka HP [in] | 2.000 in |
| Velikost dovodnega priključka LP [in] | 2.000 in |
| Velikost odtočnega priključka [in] | 0.250 in |
| Velikost odvodnega priključka HP [in] | 2.000 in |
| Velikost odvodnega priključka LP [in] | 2.000 in |
| Vrsta izdelka | ISAVE 21 PLUS |
| Vrsta izpustne pipe | BSPP |
| Vrsta materiala | Super Duplex |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 50.00 N-m |
| Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] | 37 lbf∙ft |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 56.5 Kilogram |
| Neto masa | 43 Kilogram |
| Volume | 52.965 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255157465 |
| Proposition 65 | No significant risk |