Danfoss logo
APM S

Naprava za rekuperacijo energije

180F1114

Pretok [l/min] [maks.]: 161.7, Pretok [m3/h] [Maks]: 9.7, Pretok [gpm] [Maks]: 43, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 126, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 93, null: 30 - 83

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]83.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]30.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]1200.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]435.0 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]93 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]126 N-m
Gibna prostornina [cm³/rev]90.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]5.49 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]6 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]3 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]87 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]44 psig
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Nazivna moč [HP]40.0 HP
Nazivna moč [kW]30.0 kW
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPM 9.7
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]43.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]161.70 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]9.70 m³/h
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]85 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovNaprava za rekuperacijo energije
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]23 °F
Vrsta izdelkaAPM S 5.4-9.7
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa50.6 Kilogram
Neto masa43.302 Kilogram
Volume30.958 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens