Naprava za rekuperacijo energije
180F1013
Pretok [l/min] [maks.]: 533, Pretok [m3/h] [Maks]: 32, Pretok [gpm] [Maks]: 141, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 460, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 340, null: 30 - 83
180F1013
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dovodni tlak [barg] [Maks] | 83.0 barg |
| Dovodni tlak [barg] [Min] | 30.0 barg |
| Dovodni tlak [psig] [Maks] | 1200.0 psig |
| Dovodni tlak [psig] [Min] | 435.0 psig |
| Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] | 340 lbf∙ft |
| Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] | 460 N-m |
| Gibna prostornina [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Gibna prostornina [in³/rev] | 27.09 in³/rev |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 1200 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 700 rpm |
| Izhodni tlak [barg] [Maks] | 6 barg |
| Izhodni tlak [barg] [Min] | 3 barg |
| Izhodni tlak [psig] [Maks] | 87 psig |
| Izhodni tlak [psig] [Min] | 44 psig |
| Material Description | APM S 32/1200 01 C1A |
| Nazivna moč [HP] | 100.0 HP |
| Nazivna moč [kW] | 75.0 kW |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | APM 32 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pretok [gpm] [Maks] | 141.000 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 533.00 l/min |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 32.00 m³/h |
| Product line | 14 |
| Raven zvočnega tlaka [dB(A)] | 85 dBA |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Naprava za rekuperacijo energije |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | 32 °F |
| Vrsta izdelka | APM S 22-40 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 120 Kilogram |
| Neto masa | 105 Kilogram |
| Volume | 87.996 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832196 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |