Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 26

180F1011

Pretok [l/min] [maks.]: 433, Pretok [m3/h] [Maks]: 26, Pretok [gpm] [Maks]: 114, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]: 436, Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]: 321, null: 30 - 83

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovodni tlak [barg] [Maks]83.0 barg
Dovodni tlak [barg] [Min]30.0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks]1200.0 psig
Dovodni tlak [psig] [Min]435.0 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.]321 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.]436 N-m
Gibna prostornina [cm³/rev]362.00 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev]22.01 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks]1200 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks]6 barg
Izhodni tlak [barg] [Min]3 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks]87 psig
Izhodni tlak [psig] [Min]44 psig
Material DescriptionAPM S 26/1200 01 C1A
Nazivna moč [HP]73.0 HP
Nazivna moč [kW]55.0 kW
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Oznaka vrsteAPM 26
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pretok [gpm] [Maks]114.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]433.00 l/min
Pretok [m3/h] [Maks]26.00 m³/h
Product line14
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]85 dBA
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEnergy Recovery Device
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Vrsta izdelkaAPM 22-40
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa120 Kilogram
Neto masa105 Kilogram
Volume87.996 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162832011
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens