FVR-D, Nominalni tlak [bar]: 25, S krogelnim ventilom za praznjenje, Notranji navoj, Rp 2
065B8246
Čistilni kos FVR-D DN50 Rp2
065B8246
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Gostota mreže [mm] | 0.50 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | 065B8246 |
| Material | DZR medenina CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR-D strainer DN50 Rp2 |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Opis | Čistilni kos FVR-D DN50 Rp2 |
| Premer [mm] | 50 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dodatni izdelki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Standard za pridobitev soglasja | ISO 7/1 |
| Število mrež [n/cm²] | 50 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Velikost priključka | Rp 2 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 36.00 m³/h |
| Vrsta čistilnega kosa | S krogelnim ventilom za praznjenje |
| Vrsta izdelka | FVR-D |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.745 Kilogram |
| Neto masa | 1.7 Kilogram |
| Volume | 1.472 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |