Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Nominalni tlak [bar]: 25, S krogelnim ventilom za praznjenje, Notranji navoj, Rp 1 1/2

065B8245

Čistilni kos FVR-D DN40 Rp1 1/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Gostota mreže [mm]0.50 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP065B8245
MaterialDZR medenina CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN40 Rp1 1/2
Nominalni tlak [bar]25 bar
OpisČistilni kos FVR-D DN40 Rp1 1/2
Oznaka izdelkaYes
Premer [mm]40 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Standard za pridobitev soglasjaISO 7/1
Število mrež [n/cm²]50
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Velikost priključkaRp 1 1/2
Vrednosti kvs [m³/h]24.50 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS krogelnim ventilom za praznjenje
Vrsta izdelkaFVR-D
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.072 Kilogram
Neto masa1.045 Kilogram
Volume0.9 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104042411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm