Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Nominalni tlak [bar]: 25, S krogelnim ventilom za praznjenje, Notranji navoj, Rp 1

065B8243

Čistilni kos FVR-D DN25 Rp1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Gostota mreže [mm]0.50 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP065B8243
MaterialDZR medenina CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN25 Rp1
Nominalni tlak [bar]25 bar
OpisČistilni kos FVR-D DN25 Rp1
Oznaka izdelkaYes
Premer [mm]25 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Standard za pridobitev soglasjaISO 7/1
Število mrež [n/cm²]50
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Velikost priključkaRp 1
Vrednosti kvs [m³/h]11.20 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS krogelnim ventilom za praznjenje
Vrsta izdelkaFVR-D
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.55 Kilogram
Neto masa0.53 Kilogram
Volume0.438 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104042374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm