Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Nominalni tlak [bar]: 25, DN 40, S čepom, Notranji navoj, Rp 1 1/2

065B8239

Čistilni kos FVR DN40 Rp1 1/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Gostota mreže [mm]0.50 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP065B8239
MaterialDZR medenina CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR strainer DN40 Rp1 1/2
Nominalni tlak [bar]25 bar
OpisČistilni kos FVR DN40 Rp1 1/2
Oznaka izdelkaYes
Premer [mm]40 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Standard za pridobitev soglasjaISO 7/1
Število mrež [n/cm²]50
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
VelikostDN 40
Velikost priključkaRp 1 1/2
Vrednosti kvs [m³/h]24.50 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS čepom
Vrsta izdelkaFVR
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.995 Kilogram
Neto masa0.995 Kilogram
Volume0.72 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104042299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm