FVR, Nominalni tlak [bar]: 25, DN 25, S čepom, Notranji navoj, Rp 1
065B8237
Čistilni kos FVR DN25 Rp1
065B8237
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Gostota mreže [mm] | 0.50 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | 065B8237 |
| Material | DZR medenina CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR strainer DN25 Rp1 |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Opis | Čistilni kos FVR DN25 Rp1 |
| Oznaka izdelka | Yes |
| Premer [mm] | 25 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dodatni izdelki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Standard za pridobitev soglasja | ISO 7/1 |
| Število mrež [n/cm²] | 50 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Velikost | DN 25 |
| Velikost priključka | Rp 1 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 11.20 m³/h |
| Vrsta čistilnega kosa | S čepom |
| Vrsta izdelka | FVR |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.47 Kilogram |
| Neto masa | 0.46 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042251 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |