Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, S čepom, Prirobnica, 300

065B7847

FVF DN300 PN16 s čepom, 2 luknji

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]1.18 mm
MaterialSiva litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug, 2 holes
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN300 PN16 s čepom, 2 luknji
Premer [mm]300 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]25
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
VelikostDN 300
Velikost priključka300
Vrednosti kvs [m³/h]1735.00 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS čepom
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa280 Kilogram
Neto masa238 Kilogram
Volume299.299 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421556160
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens