FVF, PN 16, DN 150, S čepom, Prirobnica, 150
065B7844
FVF DN150 PN16 s čepom, 2 luknji, l-p
065B7844
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Gostota mreže [mm] | 1.18 mm |
| Količina v pakiranju | 3 kos |
| Material | Siva litina EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN150 PN16 with Plug, 2 holes, I-p |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opis | FVF DN150 PN16 s čepom, 2 luknji, l-p |
| Premer [mm] | 150 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Dodatni izdelki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard za pridobitev soglasja | DIN EN 1092-2 |
| Število mrež [n/cm²] | 25 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost | DN 150 |
| Velikost priključka | 150 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 526.00 m³/h |
| Vrsta čistilnega kosa | S čepom |
| Vrsta izdelka | FVF |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 67.666 Kilogram |
| Neto masa | 61 Kilogram |
| Volume | 147.2 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |